IPD PL 5P2,5 M A1,0 PVC GY
-
接続ケーブル
1526877
接続ケーブル/ プッシュロック式、極数: 4+PE、ピン、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 1 m、オス ストレート、上 片側フリー
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転