SD-WMS 10 (SY) YE
-
ワイヤマーキングスリーブ
0826145
ワイヤマーキングスリーブ、 黄、 ケーブル径範囲: 4 ... 10 mm、 横: 記号、 取付けタイプ: ネジ止め、 交換製品の寸法は、以前の製品とは異なります!
ワイヤマーキングスリーブ、 黄、 ケーブル径範囲: 4 ... 10 mm、 横: 記号、 取付けタイプ: ネジ止め、 交換製品の寸法は、以前の製品とは異なります!
| 概要 | 注文時に必要なマーキングを指定:最小印字単位:1梱包 |
| マーキング | |
| 印字方向 | 横 |
| 印字 | 記号 |
| スロットタイプ | プロファイル |
| 幅 | 4.2 mm |
| 高さ | 9.5 mm |
| 長さ | 6.6 mm |
| 色 | 黄 |
| 部材 | ポリ塩化ビニール |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンポーネント | シリコンフリー、カドミウムフリー |
| ケーブル外径 | 4 mm ... 10 mm |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | ネジ止め |
| アイテム番号 | 0826145 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG222B |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 333 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 333 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | SE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |