SD-WMS 10 (NU)R YE:1
-
ワイヤマーキングスリーブ
0826242:1
ワイヤマーキングスリーブ、数字をマーキング: 1、印字エリア: 6.6 x 4.3 mm、黄、交換製品の寸法は、以前の製品とは異なります!、 取付けタイプ: ネジ止め
製品の詳細
製品ライン | 電線マーキング |
マーキング | |
印字 | 1 |
幅 | 4.2 mm |
高さ | 9.5 mm |
長さ | 6.60 mm |
外形寸法 | |
外径 | 4 mm ... 10 mm |
色 | 黄 |
部材 | ポリ塩化ビニール |
UL94難燃性クラス | V0 |
コンポーネント | シリコンフリー、カドミウムフリー |
ケーブル外径 | 4 mm ... 10 mm |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
仕様 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(準拠) |
要件 | ≥ 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 2409:2013(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
仕様 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
試験結果 | 試験合格 |
手順 | Test Bb |
期間 | 96 h |
試験用温度 | 105 °C |
耐熱性 | |
仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
試験期間 | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | 試験合格 |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
試験期間 | 168 h |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
IRM 901 | 試験合格 |
IRM 902 | 試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | DIN 50018:2013-05 |
試験結果 | 試験合格 |
気候レベル | AHT 1.0 S |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
貯蔵期間 | 1年 |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
取付けタイプ | ネジ止め |
アイテム番号 | 0826242:1 |
梱包単位 | 250 pc |
最低注文数 | 250 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG2221 |
GTIN | 4046356425322 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.294 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.156 g |
関税率 | 49119900 |
生産国 | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |