STTB 2,5-DIO/O-U BK - コンポーネント端子台
3037614

断面積
流量 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電流: 0.5 A、 1段目、2段目、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細







互換性のある製品