QTTCB 1,5-DIO/O-U - コンポーネント端子台
3206241

断面積
流量 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 最大電流値はダイオードによって決まります。取付け済みダイオード:1N 4007、逆電圧:1300 V、最大連続電流:0.5 A、 ダイオードを組込み、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: 圧接接続式、 1段目、2段目、 定格断面積: 1.5 mm2, 断面積: 0.25 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

同形状のアース端子台を用意