SC 4/ 6 - COMBIレセプタクル
3042492

断面積
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

COMBIレセプタクル、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 2、 極数: 6、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 色: グレー

製品の詳細









特長

標準ストレインリリーフを使用可能
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み