有用な情報
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
産業用AI
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
SSL 2,5 - パネル貫通
SSL 2,5
-
パネル貫通
3043815
パネル貫通、 幅: 5.2 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
電気特性
定格サージ電圧
8.00 kV
寸法
外形寸法
幅
5.2 mm
プレート厚
0.8 mm ... 3 mm
取付け寸法
組立カットアウト長さ
16.6 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質グループ
I
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3043815
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE214Z
GTIN
4017918936235
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.984 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.823 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: KZ7500651131219505
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
0.012 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
0.8 mm ... 3 mmの厚さで使用可能
製品 ヘルプ