SC 4/ 1-L - COMBIレセプタクル
3042599

断面積
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

COMBIレセプタクル、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 色: グレー

製品の詳細









特長

セルフアッセンブリ用ST-COMBIカプリングにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
カプリングは単極カプリングエレメントにスナップ止めして現場で直接アッセンブリ
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み