PPC 6-NS/1-L - COMBIレセプタクル
3000689

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

COMBIレセプタクル、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: グレー

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIカプリングにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
コンタクトをケーブルダクトと分電シャフトに安全に省スペースで収納
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み