有用な情報
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
ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
SEALING PLUG 28X30 RD - 閉鎖キャップ
SEALING PLUG 28X30 RD
-
閉鎖キャップ
1421864
閉鎖キャップ、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シーリングプラグ
寸法
外形寸法
長さ
30 mm
直径
27 mm
材料仕様
部材
PA
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 100 °C
取付け
組立てに関する注意事項
シーリングプラグの先端はねじ接続を取付け後も見えている必要があります(取付け後の写真を参照)。
販売用データ
アイテム番号
1421864
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626287645
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.65 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9 g
関税率
39235090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.079 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ