ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
SEALING PLUG 17X17 RD - 閉鎖キャップ
SEALING PLUG 17X17 RD
-
閉鎖キャップ
1421861
閉鎖キャップ、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シーリングプラグ
寸法
外形寸法
幅
16.50 mm
長さ
22 mm
直径
16.5 mm
直径
16.5 mm
材料仕様
部材
PA
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1421861
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626287614
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.735 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.6 g
関税率
39235090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.024 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ