CDC-MP 0,5-1,5
-
圧着コンタクト
1016662
圧着コンタクト、 定格電流: 8 A、 コンタクトタイプ: メス、 接続方式: 圧着端子接続式、 コンタクト表面: すず、 梱包の種類: バルク材、 製品ラインアップ: CDC-MP
製品の詳細
| アプリケーションノート | 圧着コンタクトは、承認済みの圧着ツール以外で処理してはなりません。 |
| 資料作成に関する注記 | クリンプハイトは使用する圧着ツールによって異なります。値はツールのマニュアルに記載されています。 |
| 製品の種類 | 圧着コンタクト |
| 製品シリーズ | CDC-MP |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| コンタクトタイプ | メス |
| 剥き線長さ | 3.5 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 16 |
| コンタクト表面 | すず Sn |
| コンタクト表面材質 | すず |
| 金属表面接続ポイント(仕上) | すず (2 - 4 µm Sn) |
| 金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (2 - 4 µm Sn) |
| 表面特性 | 溶融すずめっき |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 標準規格 IN | 8 A |
| 梱包の種類 | バルク材 |
| アイテム番号 | 1016662 |
| 梱包単位 | 300 pc |
| 最低注文数 | 300 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AACDCA |
| GTIN | 4055626497181 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.19 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.173 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016515
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - 直接接続コネクタ 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - 直接接続コネクタ 1016272