CDDC 1,5/16-PV-3,5 - 直接接続コネクタ
1016526

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 圧着端子接続式
取付けタイプ SKEDD - ダイレクトプラグイン方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 電位の数: 32、 列の数: 2、 極数: 16、 接続数: 32、 製品ラインアップ: CDDC 1,5/..-PV、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 取付け方法: SKEDD - ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 ピン配列: 直線的なピン配置、 プラグインシステム: SKEDD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品

特長

SKEDDダイレクトプラグインで柔軟にプリント基板上の位置決めが可能
部品および生産コストの削減:手差しによる簡単搭載および耐振動性のある接続
二重の列に配置された接点により、コンパクトな領域で高充填密度を可能にします。
化学的にすずめっきを施した、またはホットエアーソルダーレベラー(HAL)の表面処理を施したプリント基板に適合し、幅広いアプリケーションに対応
端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
手動または自動の圧着用工具も用意しています。