CC 2,5/12-GF-LR P20 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1836780

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 12、 列の数: 1、 極数: 12、 接続数: 12、 製品ラインアップ: CC 2,5/..-GF-LR、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ロック・アンド・リリース嵌合ロック機構、 取付け方法: Lock & Release ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放
ねじフランジで安全な嵌合ロック