VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
認証ID: 40041908| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 12 A | 0.2 - 2.5 | ||
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 12、 列の数: 1、 極数: 12、 接続数: 12、 製品ラインアップ: FKCN 2,5/..-STF、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 製品の種類 | プリント基板用コネクタ |
| 製品シリーズ | FKCN 2,5/..-STF |
| 製品ライン | COMBICON Connectors M |
| タイプ | 標準 |
| 極数 | 12 |
| ピッチ | 5 mm |
| 接続数 | 12 |
| 行の数 | 1 |
| 電位の数 | 12 |
| 取付けタイプ | ねじフランジ |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 12 A |
| 定格電圧UN | 320 V |
| 接触抵抗 | 1.1 mΩ |
| 定格電圧(III/3) | 320 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 4 kV |
| 定格電圧(III/2) | 320 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 4 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 630 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 4 kV |
| 接続技術 | |
| タイプ | 標準 |
| コネクタシステム | COMBICON MSTB 2,5 |
| COMBICON MSTB 2,5 | |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| コンタクトタイプ | メス |
| 嵌合ロック | |
| ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
| 取付けタイプ | ねじフランジ |
| 締付けトルク | 0.3 Nm |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 電線/プリント基板の接続方向 | 0 ° |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| シリンダーゲージa x b / 径 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.6 mm |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 絶縁スリーブなしフェルールの仕様 | |
| 推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 絶縁スリーブ付きフェルールの仕様 | |
| 推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | 溶融すずめっき |
| 金属表面接続ポイント(仕上) | すず (4 µm - 8 µm Sn) |
| 金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (4 µm - 8 µm Sn) |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 緑 (6021) |
| 絶縁材質 | PBT |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 材質データ-操作部 | |
| 色 (作動部品) | オレンジ (2003) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 5 mm |
| 幅 [w] | 70 mm |
| 高さ [h] | 10.9 mm |
| 長さ[l] | 27.1 mm |
| フランジ | |
| 締付けトルク | 0.3 Nm |
| 動作時の注記 | IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。 |
| 電線接続 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 接続/断路を繰り返す | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 引張試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.2 mm² / 単線 / > 10 N |
| 0.2 mm² / フレキシブル / > 10 N | |
| 1.5 mm² / 単線 / > 40 N | |
| 2.5 mm² / フレキシブル / > 50 N | |
| 挿抜力 | |
| 仕様 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| サイクル数 | 25 |
| 極あたりの挿入力(近似) | 11 N |
| 極あたりの抜取り強度(近似) | 10 N |
| 印字の耐性 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 誤嵌合 | |
| 仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 目視検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 寸法確認 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 耐久試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 4.8 kV |
| 接触抵抗R1 | 1.1 mΩ |
| 接触抵抗R2 | 1.1 mΩ |
| 接触抵抗R2、2段目 | 1.5 mΩ |
| 挿抜回数 | 25 |
| 環境試験 | |
| 仕様 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
| 熱ストレス | 100 °C/168 h |
| 商用周波耐電圧 | 2.21 kV |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 鉄道アプリケーション:衝撃 | |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による) |
| 温度試験 | 試験グループC | |
| 仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 試験した極数 | 18 |
| 絶縁抵抗 | |
| 仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
| 温度サイクル | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 空間距離と沿面距離 | | |
| 仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 320 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 4 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 3 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 4 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 320 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 4 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 3 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 3 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 630 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 4 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 3 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 3.2 mm |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 1733055 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AACFEB |
| GTIN | 4046356164061 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 16.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 15.993 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.124 kg CO2e |