SD-WMTB (30X10) VA - 電線マーキングカラー用キャリア
0826569

電線マーキングカラー用キャリア、 銀、 マーキングなし、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 16 mm、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UNIFOX-CT M7,9で簡単にアッセンブリ
ステンレス製結束バンドで固定
接続断面積の大きいケーブルや電線をマーキングするケーブルマーキング
ステンレス製マーキングを1つずつホルダにはめる