CGS 50 - ケーブルガイドシステム
3071400

ケーブルガイドシステム、 密封回転ジョイント付き、 奥行き: 140.5 mm、 幅: 68 mm、 高さ: 218 mm、 直径: 42 mm、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品

特長

極めて弾力性がありメカニカルな耐性のあるプラスチック製、UL 94準拠の難燃性クラス:V0認定
工具を使用せずに取り付けできる保護カバーでケーブルをメカニカルに保護しまとめる
組込みのフランジとストレインリリーフですばやく簡単にアッセンブリ
ケーブルハーネスの計画が簡単:ケーブルの長さは回転アームを介して事前に規定されます。
規定の設置スペースと回転範囲で制御盤扉のケーブル配線をCADシステムでプランニング可能
特許出願中の回転ジョイントでプリアッセンブリケーブルと電線を簡単に配線