UC-WMTBA (29X8) VT
-
ケーブルマーカー
0825347
ケーブルマーカー、 シート、 バイオレット(RAL 4005)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 6 mm、 個別ラベル数: 12
製品の詳細
互換性のある製品
特長
直径6 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
BLUEMARK LEDを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
UC-WMTBA ... UniCardラベリングのラインアップには、標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる