UC-WMTBA (29X8)/PP GN - ケーブルマーカー
1199636

製品の詳細









特長

UC-WMTBA ... UniCardラベリングのラインアップには、標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる
直径6 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
PP材料とレーザマーキングにより、マーキング部材とラベルの高い耐久性
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
マーキングは同一形式のシートで提供され、TOPMARK LASERまたはTOPMARK NEOを使用してすばやく簡単にマーキング可能