UC-WMTBA (29X8)/PP BU - ケーブルマーカー
1199635

ケーブルマーカー、 シート、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 6 mm、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm

製品の詳細









特長

UC-WMTBA ... UniCardラベリングのラインアップには、標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる
直径6 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
PP材料とレーザマーキングにより、マーキング部材とラベルの高い耐久性
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
マーキングは同一形式のシートで提供され、TOPMARK LASERまたはTOPMARK NEOを使用してすばやく簡単にマーキング可能