LS-WMTB-AL (D30) - ケーブルマーカー
0831505

ケーブルマーカー、 アルミニウム製ラベル、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 2.9 mm、 直径: 30 mm、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 13 mm、 テキストフィールドの幅: 26 mm

製品の詳細








特長

結束バンド取付け用アルミニウム製ケーブルマーキング
直径2.9 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
金属製の識別、軽量でありながら高い強度
装飾的なアルマイト処理により耐久性が向上