WML 7,5 (25X13)RL
-
ケーブルマーキングラベル
1148837
製品の詳細
| 概要 | THERMOMARK ROLLおよびTHERMOMARK ROLL 2.0ロールプリンタに関しては、この部材は外部メディアハブを使用してのみ処理できます。 |
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 5000 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 3 |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer |
| 幅 | 25.4 mm |
| 高さ | 12.7 mm |
| 奥行き | 0.1 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 25.4 mm |
| テキストフィールドの高さ | 12.7 mm |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| 部材 | PVC |
| ベースエレメント材質 | PVC |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| ケーブル外径 | ≤ 7.60 mm |
| 4 mm ... 7.6 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 1148837 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2311 |
| GTIN | 4063151143206 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,154.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,154.5 g |
| 関税率 | 39199080 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
THERMOMARK E.300 - 熱転写プリンタ 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - 熱転写プリンタ 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 熱転写プリンタ 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 熱転写プリンタ 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - インクリボン 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - インクリボン 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 熱転写プリンタ 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 熱転写プリンタ 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 熱転写プリンタ 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 熱転写プリンタ 5146231
特長
屋内および屋外アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
すばやく簡単に操作可能
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け