WML 7,5 (25X13)A4 YE - ケーブルマーキングラベル
0830692

ケーブルマーキングラベル、 シート、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 ケーブル径範囲: 4 ... 7.6 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 7.6 mm、 個別ラベル数: 49、 テキストフィールドの高さ: 12.7 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

屋内アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け