CD 50X40 CN - ケーブルダクト
1566311

制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、グレー、上部と取付け用ベースで構成、幅:50 mm、高さ:40 mm、長さ:2000 mm

製品の詳細









特長

通線口の一定の箇所を工具を使用せずにバリフリーで取ることができる
ケーブルダクトカッターPPS CDにはてこと特殊な形状の刃があり、わずかな力で簡単にバリフリー切断が可能
ケーブルダクトカッターCUTFOX-CDでわずかな力で簡単にバリフリーで切断
ケーブルダクトの通線口の先端は幅広い斜め状になっており簡単にカバーを取り付けてしっかり固定できる
電線を側面の通線口にクリップでスナップ止めしてしっかり固定
プラスチック製本体止めリベットはリベット設定工具でケーブルダクトを簡単に固定