TU-19P1N128UDU
-
ケーブルコネクタ
1606003
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: TU、ストレート、シールド対応: あり、バイヨネットロッキング、極数: 16+3、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: TU、ストレート、シールド対応: あり、バイヨネットロッキング、極数: 16+3、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N