TU-16S1N8A8UDU
-
ケーブルコネクタ
1612603
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: TU、ストレート、シールド対応: あり、バイヨネットロッキング、極数: 16、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です