RC-63S1N1280J0
-
ケーブルコネクタ
1603715
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 6+3、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 6+3、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N