RC-17S1N128098
-
ケーブルコネクタ
1601870
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N