RC-17P1N121300
-
ケーブルコネクタ
1601198
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: なし、ねじロック機構、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、 キーイング: N、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です