RC-12S2N1280GJ
-
ケーブルコネクタ
1615418
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: N