RC-09P1N128052 - ケーブルコネクタ
1594981

M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品