有用な情報
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
C-RC 70/M16 DIN - 丸型圧着端子
C-RC 70/M16 DIN
-
丸型圧着端子
3240119
丸圧着端子、非絶縁、70 mm
2
、M16
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コネクタ
製品特性
DIN 46234準拠の設計
ろう付け
すずめっき
寸法
外形寸法
幅
28 mm
スリーブ長さ
56 mm
絶縁材スリーブの長さ
18 mm
最大剥き線長さ
21 mm
中心から絶縁材スリーブまでの距離
24 mm
素材の最小厚
2 mm
絶縁カラーの内部寸法
13 mm
寸法
内径
17 mm
材料仕様
色
銀色
部材
銅
コーティング
スズメッキ
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
56 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
110 °C
規格と基準
標準に準拠した設計
DIN 46234
販売用データ
アイテム番号
3240119
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3422
GTIN
4046356453363
1個あたりの重量(梱包を含む)
28.572 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
28.572 g
関税率
85369010
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
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
0.257 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CRIMPFOX-C120
-
圧着工具
1212318
よく検索される
タブ端子スリーブ
絶縁スリーブ
タブ端子コネクタ
Y型圧着端子
圧着端子
丸圧着端子
タブ端子分配器
棒状圧着端子
圧縮型圧着端子
圧着コネクタ
製品 ヘルプ