SAC-5P-MSB/ 4,0-900/FSB SCO
-
バスシステムケーブル
1577312
バスシステムケーブル、INTERBUS、5-極、PUR ハロゲンフリー、緑 RAL 6017、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、ケーブル長: 4 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
センサの種類 | INTERBUS |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | B |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
バスシステム | INTERBUS |
信号の種類/カテゴリ | INTERBUS |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 60 V |
標準規格 IN | 4 A |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 5 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | B (逆) |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 5 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | B |
導体の長さ | 4 m |
INTERBUS [900] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 70 kg/km |
極数 | 6 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | INTERBUS [900] |
電線構造 | 3 x 2 x 0.22 mm² |
信号速度 | 0.66 c |
導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 3x 2x 0.22 mm² |
ケーブル外径 | 8.00 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 緑 RAL 6017 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、色 | 緑-黄、白-茶、灰-ピンク |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 3ペア芯線 |
絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
結合抵抗 | < 250.00 mΩ/m (30 MHz時) |
ループ抵抗 | ≤ 159.80 Ω/km |
伝送インピーダンス | 120 Ω ±20 % (64 kHz時) |
100 Ω ±15 % (1 MHz時) | |
ケーブル容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz時) |
定格電圧、ケーブル | 250 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) |
テスト電圧、コア/コア | 1500 Vrms |
テスト電圧、コア/シールド | 1000.00 Vrms |
最小曲げ範囲、固定取付け | 7,5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 15 x D |
最小曲げ半径、固定 | 60 mm |
最小曲げ半径、可動 | 120 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 120 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 1.6 m/s、 加速度: 3.2 m/s² |
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz時) |
≥ 59 dB (1 MHz時) | |
≥ 55 dB (2 MHz時) | |
≥ 50 dB (4 MHz時) | |
≥ 46 dB (8 MHz時) | |
≥ 44 dB (10 MHz時) | |
≥ 41 dB (16 MHz時) | |
≥ 40 dB (20 MHz時) | |
シールド減衰 | ≤ 15 dB/km (256 kHz時) |
≤ 24 dB/km (772 kHz時) | |
≤ 27 dB/km (1 MHz時) | |
≤ 52 dB/km (4 MHz時) | |
≤ 84 dB/km (10 MHz時) | |
≤ 112 dB/km (16 MHz時) | |
≤ 119 dB/km (20 MHz時) | |
難燃性 | VDE 0472、Part 4、試験タイプBに準拠 |
IEC 60332-1に準拠 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
-30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1577312 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 15 pc |
プロダクトキー | AF1CKB |
GTIN | 4046356451413 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 310.4 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 310.4 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |