SAC-5P- 3,0-923/FS CAN SCO
-
バスシステムケーブル
1422554
バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、銀色RAL 7001、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 3 m、コネクタシールドなし
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | 標準 |
センサの種類 | CANopen® |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
バスシステム | CANopen®/DeviceNet™ |
信号の種類/カテゴリ | CANopen® |
DeviceNet™ |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
通信媒体 | 銅 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
極数 | 5 |
コーディングタイプ | A (標準) |
導体の長さ | 3 m |
CANopen®/DeviceNet™、PUR、グレー [923] | |
寸法図 |
|
UL AWLスタイル | 21198 (80°C/300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | CANopen®/DeviceNet™、PUR、グレー [923] |
電線構造 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG信号ライン | 24 |
AWG電源 | 22 |
電線断面積 | 2x 0.25 mm² (データケーブル) |
2x 0.34 mm² (電源側) | |
1x 0.34 mm² (ドレインワイヤ) | |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.95 mm ±0.05 mm (データケーブル) |
1.4 mm ±0.05 mm (電源側) | |
ケーブル外径 | 6.70 mm ±0.3 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 銀色RAL 7001 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | 発泡PE (データケーブル) |
PE (電源側) | |
単線、色 | 赤-黒、青-白 |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 2つのペアをコア中心のドレインワイヤに巻付け |
光シールドカバー | 80 % |
絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km (データケーブル) |
≥ 5 GΩ*km (電源側) | |
伝送インピーダンス | 120 Ω ±10 % (1 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 70 mm、 曲げ半径: 15 x D、 移動距離: 4.5 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 3 m/s²、 周囲温度: -20 °C ... 60 °C |
シールド減衰 | ≤ 22.9 dB/km (1 MHz時) |
≤ 16.4 dB/km (500 kHz時) | |
≤ 9.5 dB/km (125 kHz時) | |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
IEC 60754-1準拠 | |
難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01) | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
-20 °C ... 60 °C (取付け用) | |
-20 °C ... 60 °C (ケーブル、ドラッグチェーン用) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 |
アイテム番号 | 1422554 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CDD |
GTIN | 4055626306926 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 201.4 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 201.4 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |