SAC-4PM12MSD/2,0-936/BP-M12FSD
-
バスシステムケーブル
1557206
バスシステムケーブル、PROFINET、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D、上 筐体取付けメスコネクタ M12、キーイング: D、ケーブル長: 1 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
センサの種類 | PROFINET |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
キーイング | D |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
バスシステム | PROFINET |
信号の種類/カテゴリ | PROFINET |
定格電圧UN | 250 V |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
コーディングタイプ | D (データ) |
接続 2 | |
タイプ | 筐体取付けメスコネクタ M12 |
コーディングタイプ | D (データ) |
導体の長さ | 1 m |
PROFINET RADOX®鉄道アプリケーションCAT5強化 [936] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 81 g/m |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PROFINET RADOX®鉄道アプリケーションCAT5強化 [936] |
電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
信号速度 | 66 c |
導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.95 mm |
ケーブル外径 | 7.25 mm ±0.3 mm |
外部シース素材 | PE-X |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | 銀メッキ銅線 |
芯線絶縁材質 | PE-X |
単線、色 | 白-青、オレンジ-黄 |
厚さ、外部シース | ≥ 0.80 mm |
全ツイスト | スタークワッド |
光シールドカバー | 100 % |
最大導体抵抗 | ≤ 54.4 Ω/km |
結合抵抗 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
実効容量 | ≤ 65 pF (コア-コア) |
≤ 100 pF (コア-シールド) | |
定格電圧、ケーブル | 300 V AC |
試験電圧 | 2000 V AC (50 Hz、5 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 6 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 44 mm |
最小曲げ半径、可動 | 73 mm |
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
76 dB (4 MHz時) | |
67 dB (10 MHz時) | |
60 dB (31.5 MHz時) | |
56 dB (62.5 MHz時) | |
53 dB (100 MHz時) | |
反射減衰量(RL) | 35 dB (4 MHz時) |
35 dB (10 MHz時) | |
35 dB (31.5 MHz時) | |
33 dB (62.5 MHz時) | |
33 dB (100 MHz時) | |
リモートクロストーク減衰(FEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
70 dB (4 MHz時) | |
65 dB (10 MHz時) | |
58 dB (31.5 MHz時) | |
59 dB (62.5 MHz時) | |
67 dB (100 MHz時) | |
シールド減衰 | 2 dB (1 MHz時) |
4 dB (4 MHz時) | |
6.5 dB (10 MHz時) | |
10.5 dB (31.5 MHz時) | |
14 dB (62.5 MHz時) | |
18 dB (100 MHz時) | |
40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01) | |
ヒュームによる腐食性 | EN 50267-2-2 |
ヒューム毒性 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
発煙濃度 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
耐油性 | IRM 902に準拠、100℃で72時間 |
鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (カテゴリ Ia、Ib、 II) |
GM/RT 2130 (カテゴリ Ia、Ib、 II) | |
EN 45545 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
DIN 5510 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
NF F16-101 (カテゴリA1、A2、B) | |
NF F16-101 (クラスC / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (リスクレベル LR1 - LR4) | |
その他の耐性 | 耐燃料油性 (IRM 903に準拠、70℃で168時間) |
使用周囲温度 | -50 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
-40 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1557206 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 10 pc |
プロダクトキー | AF1CJN |
GTIN | 4046356287890 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 210.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 210.2 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |