SAC-4P-MINMR/20,0-960 VA
-
バスシステムケーブル
1429486
バスシステムケーブル、FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps)、3-極、PVC、橙RAL 2003、シールド対応、プラグ エルボー 7/8"-16UNF、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 20 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | プロセス技術 |
センサの種類 | FOUNDATION Fieldbus |
極数 | 3 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
バスシステム | FOUNDATION Fieldbus |
信号の種類/カテゴリ | FOUNDATION Fieldbus、 31.25 kbps |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ |
定格電圧UN | 300 V |
標準規格 IN | 5.2 A |
通信媒体 | 銅 |
通信速度 | 31.25 kbps |
UL94難燃性クラス | HB |
ハウジング材質 | TPU |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Au |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | ステンレス |
ピンアサイン | |
コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 (コネクタ) | BU (DATA-) |
2 (コネクタ) | OG (DATA+) | |
3 (コネクタ) | SR (シールド) |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー 7/8"-16UNF |
極数 | 3 |
コーディングタイプ | A (標準) |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 20 m |
FOUNDATION Fieldbusオレンジ [960] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 56.552 kg/km |
極数 | 2 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | FOUNDATION Fieldbusオレンジ [960] |
電線構造 | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
信号速度 | 0.66 c |
導体構造、信号線 | 7x 0.40 mm |
AWG信号ライン | 18 |
電線断面積 | 2x 0.75 mm² (信号ライン) |
1x 0.5 mm² (ドレインワイヤ) | |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.24 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 7.50 mm ±0.25 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PO (信号ライン) |
単線、色 | 青、橙 |
厚さ、絶縁 | 0.50 mm |
厚さ、外部シース | 1.00 mm |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | ドレインワイヤ1 本 +コアフィラーのペア(1組) |
光シールドカバー | 100 % |
最大導体抵抗 | ≤ 19.35 Ω/km (信号ライン) |
26 Ω/km (シールド) | |
ケーブル容量 | 147 pF/m (1 kHz時、コア/シールド) |
≤ 3.94 pF/m (capacitance unbalance) | |
実効容量 | 78 nF (1 kHz時) |
ケーブルインピーダンス | 100 Ω ±20 % (31.25 kHz時) |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
最小曲げ半径、固定 | 75 mm |
導体張力 | 260 N |
シールド減衰 | 3.00 dB/km (39 kHz時) |
難燃性 | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
特殊な性質 | UL規格のPLTC-ERとITC |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
アイテム番号 | 1429486 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1FCG |
GTIN | 4046356318716 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 222.22 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 222.22 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |