SAC-4P-M12MSD/ 1,5-933/M12MSD
-
バスシステムケーブル
1400297
バスシステムケーブル、PROFINET、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D、上 プラグ ストレート M12、キーイング: D、ケーブル長: 1.5 m、カスタム指定
製品の詳細
概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)10.1章「Cord Sets for Balanced cabling」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
センサの種類 | PROFINET |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | D |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
バスシステム | PROFINET |
信号の種類/カテゴリ | PROFINET |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 250 V |
標準規格 IN | 4 A |
伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | D (データ) |
接続 2 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | D (データ) |
導体の長さ | 1.5 m |
PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 67 kg/km |
UL AWLスタイル | 21694 |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] |
電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
信号実行時 | 5.3 ns/m |
信号速度 | 0.66 c |
導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.55 mm |
ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、色 | 白、黄、青、橙 |
厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
全ツイスト | スタークワッド |
光シールドカバー | 85 % |
絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz時) |
ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | 600 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
最小曲げ半径、可動 | 46 mm |
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
76 dB (4 MHz時) | |
70 dB (10 MHz時) | |
65 dB (16 MHz時) | |
63 dB (20 MHz時) | |
60 dB (31.25 MHz時) | |
55 dB (62.5 MHz時) | |
50 dB (100 MHz時) | |
シールド減衰 | 2.1 dB (1 MHz時) |
4 dB (4 MHz時) | |
6.3 dB (10 MHz時) | |
8 dB (16 MHz時) | |
9 dB (20 MHz時) | |
11.4 dB (31.25 MHz時) | |
16.5 dB (62.5 MHz時) | |
21.3 dB (100 MHz時) | |
難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
-40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
周囲温度(設置時) | -20 °C ... 60 °C |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
-40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) | |
-5 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1400297 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 25 pc |
プロダクトキー | AF1CJN |
GTIN | 4046356483445 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 141.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 141.3 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |