NBC-MR/10,0-971 SCO VR
-
バスシステムケーブル
1412064
バスシステムケーブル、VARAN、6-極、PVC、黒、シールド対応、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、カスタム指定
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | バスシステム |
センサの種類 | VARAN |
極数 | 6 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
バスシステム | VARAN |
信号の種類/カテゴリ | VARAN |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 2 A |
通信媒体 | 銅 |
UL94難燃性クラス | HB |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー M12 SPEEDCON |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
部材 | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU、難燃性、自己消火型 | |
亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 | |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 10 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWLスタイル | 2461 (80°C/300 V) |
極数 | 6 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | VARAN PVC [971] |
電線構造 | 1x2x24/32+2x2x24/19、SF/UTP |
信号実行時 | 5.3 ns/m |
導体構造、信号線 | 19x 0.13 mm |
AWG信号ライン | 24 |
導体構造、電源 | 32x 0.10 mm |
AWG電源 | 24 |
電線断面積 | 2x 2x 0.25 mm² (信号ライン) |
2x 0.25 mm² (電源側) | |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.25 mm (信号ライン) |
1.4 mm (電源側) | |
ケーブル外径 | 7.00 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、色 | 青-黄、緑-オレンジ、赤-青 |
厚さ、外部シース | 0.90 mm |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 3ペア、フィルエレメントを芯線に接続 |
光シールドカバー | 85 % |
最大導体抵抗 | 78 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km (20 °C時) |
実効容量 | およそ 57 nF (1 kHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 80 V |
テスト電圧、コア/コア | 1000 V |
テスト電圧、コア/シールド | 1000.00 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
最小曲げ半径、固定 | 28 mm |
最小曲げ半径、可動 | 56 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 200000、 曲げ半径: 5 x D |
難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(100℃時) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(設置時) | -40 °C ... 80 °C |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65/IP67/IP69K |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
アイテム番号 | 1412064 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 25 pc |
プロダクトキー | AF1CMM |
GTIN | 4046356955294 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |