FL IL 24 BK-PN-PAC
-
バスカプラ
2878816
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 85 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 | 緑 |
| PROFINET | |
| チャネル数 | 1 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーション |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送手段 | 銅 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (自動検出、システムの組合せなし) |
| フィールドバス: ローカルバスゲートウェイ | |
| ローカルバスデバイスの最大数 | 62 |
| システム制限 | |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 8 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 0 |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINET装置 |
| 仕様 | バージョン1.1 |
| 更新速度 | 最小 4 ms |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 384 バイト |
| 機能 | |
| 基本機能 | PROFINET機器 |
| デジタル: | |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 通信媒体 | ツイストペアケーブル0.14 mm² ... 0.22 mm² |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1.5 A (最大数の接続I/O端子台で) |
| 通常 92 mA (インラインI/O端子台は接続なし) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 最大 2 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 電源 | 最大 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | インラインコネクタ |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1.5 A |
| 通常 92 mA (インラインI/O端子台は接続なし) | |
| リップル | 許容電圧範囲内の許容リプルは3.6 Vpp |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 75 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % ... 95 % (結露なし) |
| アイテム番号 | 2878816 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI11A |
| GTIN | 4046356048613 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 354.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 322.52 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |
互換性のある製品
特長
システムバスの自動速度検出
2つの7セグメント表示で診断
全体幅: 85 mm
61台の端子台(PCPデバイス16点)を接続可能