主電源の短時間遮断からの保護には、コンデンサベースのメンテナンスフリーバッファモジュールQUINT BUFFERをつなぎます。 こうすればシステムは不安定な配電環境でも動作できます。長時間停電の場合は、関連する処理データをすべて保存し、適切に停止させることができます。 保持時間は、20 Aの場合は200ミリ秒、1 Aの場合は4秒です。バッファモジュールは、ピーク負荷やヒューズのトリップに対応する電力備蓄装置としても動作しします。 機能監視には、アクティブ信号出力や制御ランプを使用します。 内蔵のダイオードにより、電源のバックアップされた負荷と電源のバックアップされてない負荷を分けることができます。 バックアップ時間は延長され、バックアップされた機器は内部電力供給エラーから保護されます。
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
バッファモジュール
2866213
バッファモジュール、24 V DC/20 A、メンテナンスフリーでコンデンサベースのバッテリーモジュール。分離入力/出力。ダウンロードサイトに、負荷電流、バッファ時間、およびバッファモード後の充電時間を分かりやすく記載した選択表が用意されています。
製品の詳細
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| DC入力電圧範囲 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| バッファ時間 | 0.2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| 消費電流 | およそ 0.1 A |
| 0.6 A (充電中) | |
| 20.6 A (最大) | |
| 極性反転保護 | あり |
| 充電遅延 | なし |
| 固定のバックアップ閾値 | < 22 V DC |
| 接続しきい値、指定可 | (UIN - 1 V) / 0.1s |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; サプレッサダイオード、DC 35 V |
| 効率 | > 95 % |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (入力電圧により異なる) |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 22 V DC ... 28.5 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 20 A |
| 出力電流制限 | 27 A (バッファモード) |
| ブリッジ時間 | 200 ms |
| フィードバック電圧抵抗 | < 35 V DC (バッファモード) |
| 出力での過電圧保護(OVP) | < 35 V DC |
| 残存リプル | < 100 mVPP (バッファモード) |
| 出力電力 | 480 W |
| ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 100 mVPP (20 MHz) |
| 電力損失 | 2.5 W (27 Aで準備完了) |
| 9.8 W (27 Aでバッファモード) | |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; サプレッサダイオード、DC 35 V |
| 並列接続 | 可、出力保持時間を延長し冗長性を持たせます。 |
| 直列接続 | あり |
| 主電源動作 | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 20 A |
| バッテリー駆動 | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 20 A |
| 信号: アクティブ(ハイ=バッファモジュールをロード) | |
| 出力内容 | Power Good(電源OK) |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
| 出力電圧 | + 24 V |
| 定負荷電流 | ≤ 20 mA |
| 充電電流 | 500 mA |
| 定格容量 | 0.1 Ah |
| 充電時間 | < 27 s |
| メモリ媒体 | 内部、コンデンサ |
| IQテクノロジ | なし |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 16 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 10 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 20 |
| 最大接続電線サイズAWG | 6 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 1.2 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 1.5 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 16 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 10 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 20 |
| 最大接続電線サイズAWG | 6 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 1.2 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 1.5 Nm |
| 信号 | |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| アクティブスイッチング出力 | |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 信号出力: アクティブ(ハイ=バッファモジュールをロード) | |
| 状態表示 | 「Power Good(電源OK)」のLED、緑 |
| 状態表示に関する注意事項 | バッファモジュールをロード:LED ON |
| 耐電圧 入力―出力間 | 1 kV (定期試験) |
| 1 kV (タイプテスト) |
| 製品の種類 | バッファモジュール |
| IQテクノロジ | なし |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 64 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 125 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 5 mm / 5 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 別の組立て | |
| 幅 | 122 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 67 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| ケースの種類 | AluNox(AlMg1) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準-電気的安全性 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 標準 - 安全特別低電圧 | EN 60950-1 (SELV)およびEN 60204 (PELV) |
| 標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0106-101 |
| 標準 - 変換器の安全性 | EN 61558-2-17 |
| 造船認証 | DNV GL (EMC A) 、ABS |
| UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-ULリストUL 1604クラスIー②、グループA、B、C、D |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| ハウジング | レベル4 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 8 kV |
| 空気中の放電 | 15 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (レベル3―非対称:電線-接地) |
| 出力 | 2 kV (レベル3―非対称:電線-接地) |
| 信号 | 1 kV (レベル2 - 非対称:導体 - 接地) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力/出力 | 0.5 kV (レベル1 - 非対称:導体 - 接地) |
| 入力/出力 | 0.5 kV (レベル1 - 非対称:導体 - 接地) |
| 入力/出力/信号 | 0.5 kV (レベル1 - 対称:電線-電線) |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | レベル3 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| アイテム番号 | 2866213 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,000 g |
| 関税率 | 85322200 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 32.089 kg CO2e |