RVT-AL/ST 3,2/8
-
ブラインドリベット
3240510
ブラインドリベット、Ø 3.2 mm、スリーブ長さ8 mm、アルミニウム製スリーブ、亜鉛メッキスチール製ピン、皿頭、類似標準仕様はDIN 7337 A
製品の詳細
特長
コンパクトで人間工学による形状のペンチ
RW... およびUW... 大電流パネル貫通端子台専用に設計された特殊リベットで固定
リベット径2.4 mm ... 3.2 mm、4 mm、4.8 mm ... 5.0 mmに対応する3つのインサート