BC 107,6 OT 0C20C2 KMGY
-
ケース本体上部パーツ
1851759
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 54.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 54.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)