QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC - 容量モジュール
1076858

QUINT容量モジュール、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

自由に選択可能なインターフェースにより産業ネットワークに簡単に組込み:USB/Modbus/RTU、PROFINET、EtherNet/IP™/Modbus/TCP、EtherCAT®
メンテナンスフリーの二層コンデンサによる長いサービス寿命
スタティックブーストによる困難な負荷を確実に起動
幅広い信号伝達:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
4台までの機器の並列接続により、バッファ時間を延長