NLC-055-024D-08I-04QRD-05A
-
ベースユニット
2700464
24 V DCのNanolineベースユニット。デジタル入力8チャネル、アナログ(0~10 V)入力2チャネル、リレー出力4チャネルを搭載。最大3つのI/O拡張モジュールを使用してI/Oチャネルを追加できます。通信モジュールにより、ネットワーク接続機能またはシリアル接続機能が備わります(オプション)。オペレータパネルにより、ユーザーインターフェースが備わります(オプション)。プログラミングはnanoNavigatorから行います。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | ベースユニット |
| 製品シリーズ | Nanoline |
| 機能 | |
| プログラミングツール | nanoNavigator 3以上 |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC (I/Oおよび通信モジュールに電源供給) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 接続 | ねじ接続 |
| 最大消費電流 | 250 mA |
| 通常電流消費 | 150 mA |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| リアルタイムクロックの説明 | ±2 秒/日、25°C時 ±4 秒/日、@ -20°C~+60°C時 リチウムBR2330 |
| アナログ: | |
| 入力内容 | アナログ入力 |
| 入力数 | 2 |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 電圧入力信号 | 0 V DC ... 10 V DC |
| 電圧入力抵抗 | 20 kΩ |
| A/Dコンバータの分解能 | 12 ビット (単調音) |
| 入力フィルター | デジタル |
| 制限周波数(3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| 測定原理 | 逐次比較 |
| 保護回路 | 過渡電圧抑制 |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 NPN/PNP |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 5 mA DC (オン) |
| < 100 mA (オフ) | |
| 応答時間 | 20 ms (オン) |
| 70 µs (オフ) | |
| カウンタ: | |
| 入力数 | 2 |
| カウンター周波数 | 6 kHz |
| デジタル: | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力内容 | リレー出力 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 外部保護が必要 |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 5 A |
| モジュール/端子台あたり最大出力定格電流 | 20 A |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 5 A |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 定格負荷、抵抗 | 600 W (@ 24Ω) |
| 抵抗定格負荷を接続した最大動作周波数 | 0.5 Hz (全負荷時) |
| 信号遅延 | 10 ms (20°C時(バウンスは除く)) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 操作パネル | |
| 接続方法 | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| 接続方法 | スロット1 |
| USB | |
| 接続方法 | スロット1 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 80.5 mm |
| 高さ | 103.5 mm |
| 奥行き | 60 mm |
| 色 | 白 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 90 % |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2700464 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRACAA |
| GTIN | 4046356576611 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 336.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 336.5 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | d142a257-46e6-4429-8569-78d99a580adc |
互換性のある製品
-
NLC-MOD-CAP-PXC - カバー 2701292
-
NLC-MOD-CAP - カバー 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O拡張モジュール 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O拡張モジュール 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O拡張モジュール 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O拡張モジュール 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O拡張モジュール 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 操作端末 2701137
-
NLC-OP1-MKT - 取付けキット 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLCモジュール 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - オプションモジュール 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLCモジュール 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - 通信モジュール 2701124
-
NLC-COM-GSM - 通信モジュール 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - ケーブル 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - ケーブル 2701247
特長
ベースユニットにオペレータパネルを組込み可能またはオプションでパネルにリモート設置可能
フローチャートおよびラダー図のオプションがある直観的なプログラミング言語
ベースユニットはデジタル入力、リレー出力、アナログ入力を組込み、高速カウンタも含む