NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O拡張モジュール
2701040

Nanolineベースユニットとともに使用するI/O拡張モジュール。アナログ入力2チャネル(DC 0~10 V、DC -10~+10 V、0/4...20mA)、アナログ出力2チャネル(DC 0...10 V、0/4...20 mA)を搭載。ベースユニットには最大3点のI/O拡張モジュールを取付けることができます。

製品の詳細









互換性のある製品