Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart ElementはSafetyBridgeシステムで使用するための安全出力モジュールです。
AXL SE SSDO4/2 2A
-
セーフティモジュール
1190017
Axioline Smart Elements、デジタル出力モジュール、機能安全、SafetyBridgeテクノロジ、安全デジタル出力: 2 (2チャネル割当て)、4 (1チャネル割当て)、24 V DC、2 A、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Functional Safety
認証ID: 968/FSP 2449.00/22互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
1チャネル専用安全出力4点
2チャネル専用安全出力2点