AXL SE AO4 U -10-10 - アナログモジュール
1487835

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、 アナログ出力モジュール、アナログ出力: 4、-10 V ... 10 V、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

アナログ出力チャネルx4
アクチュエータを2線接続
電圧範囲:-10 V~10 V
データ形式:標準表示
解像度:12ビット
代替値の動作を出力ごとにパラメータ指定可能
デバイス定格プレートを保存