Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart Elementはアナログ電圧信号を検出します。
AXL SE AI4 U 0-10
-
アナログモジュール
1088104
Axioline Smart Elements、 アナログ入力モジュール、 アナログ入力: 4、0 V ... 10 V、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アナログ入力チャネル x 4
センサを2線接続
電圧範囲:0~10 V
データ形式:標準表示
解像度:12ビット
代替値の動作を入力ごとにパラメータ指定可能
デバイス定格プレートを保存