このモジュールは、AxiolinePモジュール型I/O機器で使用するためのAxiolinePのI/Oモジュールです。 このモジュールは、Axioline Pローカルバスに取り付けて、Axioline PバスカプラにI/Oデータを通信することができるモジュール型I/O機器で、ステーションのヘッドとなります。 この機器は本質安全I/Oモジュールとして、本質安全フィールドI/Oからモジュールの端子に直接接続できます。 モジュールは完全にホットスワップ可能で、通電中に取外しが可能です。 24 V DC、48 mAのモジュールデジタル出力特性により、4台までのソレノイド駆動デジタル出力信号を接続可能。
AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F
-
デジタルモジュール
1087077
Axioline P、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 4、24 V DC、48 mA、接続テクノロジ: 2線式、ソレノイドドライブ、本質安全、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとコネクタを含む
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx UL 20.0044XCCC
認証ID: 2025122316122298cUL Listed
認証ID: FILE E196811UL Listed
認証ID: FIILE E196811ATEX
認証ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
認証ID: UL22UKEX2508X互換性のある製品
特長
ソレノイドドライブ用4つの24 V DC - 48 mAデジタル出力駆動制御信号
Zone 1、Zone 0、またはDivision 1に接続する本質安全デジタル出力
温度範囲:-40°C~+70°C
ホットスワップ対応