AXL F DO4/3 AC 1F
-
デジタルモジュール
2702068
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 4 (ゼロ電圧スイッチのトライアック出力)、230 V AC、2 A、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 53.6 mm |
| 高さ | 126.1 mm |
| 奥行き | 54 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| モジュール | |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 1 バイト |
| 必須パラメータデータ | 3 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 6 バイト |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 4 (ゼロ電圧スイッチのトライアック出力) |
| 保護回路 | 外部保護が必要; I2tの値(半波):340 A2秒 |
| 出力電圧 | 230 V AC |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 8 A (外部保護あり) |
| 定格出力電圧 | 230 V AC |
| 出力電圧範囲 | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| 最小負荷 | 5.1 kΩ (230 V時) |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 図を参照 |
| 定格負荷、抵抗 | 最大 460 W (定格電圧) |
| スイッチング周波数 | 最大 100 毎秒 (抵抗性負荷付き) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 過負荷時の動作 | 出力が損傷する可能性あり |
| 信号遅延 | 最大 10 ms (50 Hz時) |
| 製品シリーズ | Axioline F |
| タイプ | ブロックモジュール型 |
| 取付け位置 | 任意(温度および電流のディレーティングを監視) |
| 製品内容 | バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む |
| 規準状態での最大損失電力 | 8.6 W |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 消費電流 | 最大 120 mA |
| 電位: デジタル出力モジュール(UO)の電源 | |
| 電源 | 230 V AC |
| 電圧範囲 | 12 V AC ... 253 V AC (すべての公差を含む、リプルを含む; 50 Hz ... 60 Hz) |
| 消費電流 | 最大 8 A (外部保護あり) |
| 保護回路 | サージ保護; バリスタ275 V |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: I/O/ロジック | 4 kV |
| 5 kV | |
| 試験電圧: I/O //機能保護接地 | 4 kV |
| 5 kV | |
| 試験電圧: I/OエリアAC / PE | 4 kV |
| 接続技術 | |
| 連続名 | Axioline Fプラグ |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 ケーブル選択時は接続サイズが小さい場合および大電流の場合は端子点の温度が周囲温度より30 K高くなることがあります。ご注意ください。 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 ケーブル選択時は接続サイズが小さい場合および大電流の場合は端子点の温度が周囲温度より30 K高くなることがあります。ご注意ください。 |
| 単線接続サイズ | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 20 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (DINレールで水平に壁掛けする場合はチャネル当たり最大2 A、方向を指定しない場合はチャネル当たり最大1 A) |
| -25 °C ... 50 °C (取付け方向を指定せずにチャネル当たり最大2 A) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意(温度および電流のディレーティングを監視) |
| アイテム番号 | 2702068 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI232 |
| GTIN | 4046356933087 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 239 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 239 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
互換性のある製品
特長
デジタル出力 4点
アクチュエータを2/3線接続
デバイス定格プレートを保存
診断および状態表示